Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D, inch
ab
0,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G, inch
ab
0,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H, inch
ab
0,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K, inch
ab
0,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L, inch
ab
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Zeichnungshinweis
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde