Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Flügelgriff Miniwing zeichnet sich durch seine ergonomische und kompakte Bauform aus.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Werkstoff

Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.

Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Zeichnungshinweis
Form D: Innengewinde durchgehend
Form E: Gewindesackloch
Form L: Außengewinde

Andere Kunden kauften auch