{"product":{"productId":"agid.32228","price":15.17,"name":"Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl - inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel und Stiftschraube blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel und Stiftschraube blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl 04234 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.