- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Druckstift gehärtet
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Beschreibung
Werkstoff
Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.
Gewindesicherung Nylon.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Druckstift gehärtet.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.