- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Einfache Montage
- Kugel gehärtet
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Kugel gehärtet.
Hinweis
Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.