Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe:
- schwarzgrau RAL7021
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe:
- schwarzgrau RAL7021
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sperrriegel, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter, zoll
ab
14,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter, zoll
ab
15,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe:
- schwarzgrau RAL7021
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe:
- schwarzgrau RAL7021
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Montage über des Außengewinde.
Montage über des Außengewinde.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.