Beschreibung
Die Klüber-Paste 46 MR 401 ist eine weiße Mehrzweck-Schmierpaste, die eine sehr hohe Betriebssicherheit gegen Reibung, Verschleiß und Reibrost bietet.
Anwendung:
Bewährt als Schmierstoff für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung, als Montagehilfe und Gewindepaste für CrNi-Verschraubungen. Neben der Anwendung als Montagehilfe bei der Aufpressfertigung, bringt die Klüber-Paste überall dort Vorteile und Sicherheit, wo niedrige Gleitgeschwindigkeiten, sehr hohe Druckbelastungen, hoher Verschleiß, Ruckgleiten (stick-slip), oszillierende Bewegungen, Vibrationen und Tribokorrosion vorkommen.
Gewindespindeln, Verstellmutter, Keilwellen, Kugelgelenke, Bolzenlagerungen, Zahnräder, Wellendichtringe, Runddichtringe, V-Ringe, Manschetten aus gummielastischen Werkstoffen und Wälzlager – sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit sind bevorzugte Anwendungsgebiete.
Vorteile:
Schützt vor Korrosion, ist wasserbeständig, haftaktiv und verhält sich neutral gegenüber Buntmetallen. Durch ihre weiße Farbe, die nach dem Auftragen einen fast unsichtbaren, hoch schmierwirksamen Gleitfilm bildet, ist sie besonders für Gleitstellen geeignet, an denen aus optischen Gründen dunkle Pasten unerwünscht sind und Sauberkeit gefordert ist.