Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beschreibung

Das Universalfluid QUIETSCH-EX für Industrie, Werkstatt, Haushalt, Garten, Auto, Motorrad, Hobby und Sport.

Anwendung:
Bewährt zur zuverlässigen Schmierung von Lagern, Gleitstellen, Ketten, Schlössern und Scharnieren.
Reinigungs- und Schmieröl für das Motorrad und zum Korrosionsschutz von Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Fahrzeugen usw., z.B. in der Winterpause.
Besonders gut geeignet für Maschinen und Geräte, die häufig unter Freiwetterbedingungen betrieben werden.
Festgerostete oder angerostete Schrauben, Scharniere oder Bolzen können zerstörungsfrei gelöst oder wieder bewegt werden.

Vorteile:
Schmiert, verdrängt Nässe, wirkt gegen Korrosion, verbessert Gleiten, löst Rost, schützt vor Einfrieren und ist sogar gut zum Sägen und Bohren.
Es dringt selbst in feinste Spalten vor und erreicht jede noch so unzugängliche Reibstelle.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch