Beschreibung
Es ist hautverträglich und völlig unbedenklich bei versehentlicher Einnahme.
Als Sprühdose ohne FCKW.
Ballistol Universalöl vereinigt als hochwertiges Spezialöl Rostschutz, Schmieröl, Pflege und Reinigungsmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Desinfektionsvermögen in Einem.
Anwendung:
Das Universalöl wird vielfältig eingesetzt in der Maschinen- und Werkzeugherstellung, bei der Fertigung und Pflege von Präzisionsgeräten, Waagen und in der Feinmechanik.
Aufgrund der hohen pharmazeutischen Qualität ist es hervorragend für den lebensmittelverarbeitenden Bereich geeignet.
Es findet vielfach Anwendung in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeuge, Angel-, Jagd-, und Schießsport bei der Pflege von Metall, Holz, Kunststoff, Leder, Gummi, Haut, Fell und vielem mehr.
Vorteile:
Aufgrund seiner niedrigen Oberflächenspannung und enormen Kriechfähigkeit dringt es auch in die engsten Winkel und feinste Spalten ein.
Ballistol bildet einen alkalischen Schutzfilm auf Metallen, neutralisiert Handschweiß und andere saure rostfördernde Rückstände und schützt somit vor Korrosion.
Sein Basisöl ist medizinisch reines Weißöl. Es ist alterungsbeständig und verharzt auch nach Jahren nicht.
Lagerung:
Die Gebinde sind dicht verschlossen unbegrenzt haltbar.