Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kegelschmiernippel
Form
D
Ausführung 1
abgewinkelt 45°
Ausführung 2
Vierkant
DIN
DIN 71412
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und verzinkt
D=Gewinde
R1/8
L1=Gewindelänge
5,5
L=Länge max.
20,5
A
11
Form-Typ
abgewinkelt 45° mit Vierkant
REACh
false
RoHS
true
SW
11
UNSPSC Code
27111705

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
Hinweis
Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch