{"product":{"productId":"agid.18489","price":2.64,"name":"KEGELSCHMIERNIPPEL DIN71412, FORM:AGERADE M. 6-KANT, M06X1, L=16,EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Kegelschmiernippel
gerade
Edelstahl
blank
- Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde
- Vielseitig einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
2,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelschmiernippel
Form
A
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
Sechskant
DIN
DIN 71412
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M6X1
L1=Gewindelänge
6
L=Länge max.
16
Form-Typ
gerade mit Sechskant
REACh
false
RoHS
true
SW
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.