Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Diese Klebstoffe verbinden Metalle, Gummi, Kunststoffe und andere Materialien mit- und untereinander. Hochfest in wenigen Sekunden.

LOCTITE-Universalklebstoff (Cyanacrylat), 97990-401....
Dieser Klebstoff klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Kunststoffe, Leder, Gummi, Holz, Pappe, Keramik usw.) und erreicht sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten.
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

LOCTITE-Kunststoffkleber, 97990-4060770
Die Kombination für Kunststoffe aus Sofortklebstoff 406 (Cyanacrylat) und dem Primer 770 für schwerverklebbare Kunststoffe wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

LOCTITE-Universalklebstoff gelförmig (Cyanacrylat), 97990-454....
Dieser gelartige Kleber lässt sich exakt auftragen, ohne Ablaufen, ohne Tropfen, sogar bei vertikalen Flächen. Klebt die unterschiedlichsten Materialien, sogar poröse Werkstoffe.
Gutes Spaltfüllvermögen.
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch