Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
LOCTITE-Schraubensicherung mittelfest, 97990-243... hat eine KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes im Bereich Dichtungen D2 aufgrund der Prüfung durch die DVGW-Forschungsstelle: geeignet für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich.

* Werte für Losbrechmoment nach ISO 10964.
Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Zum Einsatz bei allen Schraubverbindungen. Flüssig aufgetragen, härtet nach dem Einschrauben unter Luftausschluss und durch Metallkontakt im Gewinde aus.

LOCTITE-Schraubensicherung niedrigfest, 97990-222....
Zur Sicherung von Stell- und Justierschrauben bis Gewindegröße M36. Selbst Teile mit hohem Längendurchmesser-Verhältnis sind wieder lösbar. Verhindert Korrosion. Gute Vibrationsbeständigkeit. Leichtes Demontieren und Verstellen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung mittelfest, 97990-243....
Zur Sicherung und Dichtung von Gewindeverbindungen, bis Gewindegröße M36. Härtet auch auf leicht geölten Oberflächen aus. Beständig gegen Vibrationslockerung. Mit normalem Werkzeug wieder lösbar.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +180 °C. KTW-Empfehlung.

LOCTITE-Schraubensicherung hochtemperaturbeständig, 97990-2720050
Zur hochfesten Sicherung von Gewindeverbindungen für Gewindegrößen bis M36. Hochtemperaturbeständig bis 200 °C. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +200 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung kapillar, 97990-290....
Sichert und dichtet durch Kapillarwirkung bei nachträglicher Auftragung, z.B. bei bereits verspannten Gewinden oder bei Porositäten und Rissen. Sichert vormontierte Schrauben gegen Vibration und Spannungsverlust. Für Verbindungen bis M8.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung hochfest, 97990-2701...
Zur hochfesten Sicherung und Dichtung von Gewindeverbindungen bis M20, die normal nicht mehr gelöst werden müssen. Beständig gegen Vibrationslockerung unter großer dynamischer Belastung. Das Produkt ist auch geeignet für hochfeste Fügeverbindungen. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch