Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Reinigung steigert die Qualität von Dicht- und Klebeverbindungen.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7063…
FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger, der zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen eingesetzt wird. Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7070400
FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger, der zum Reinigen und Entfetten, speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag, eingesetzt wird. Er kann als Spray oder als Tauchbad bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden. Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung. Verträglich mit Metallen und den meisten Kunststoffen und Elastomeren.

LOCTITE-Kleb- und Dichtstoffentferner, 97990-7080300
Das Produkt wird eingesetzt, um das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen zu erleichtern, indem es das Dichtungsmaterial auf den Flanschen erweicht und dadurch Beschädigungen durch gewaltsames Abschaben verhindert. Nach dem Auftrag bildet es eine schaumige Schicht, die verhindert, dass das Produkt von den zu behandelden Oberflächen abläuft. Dadurch kann es über den notwendigen Zeitraum auf die ausgehärtete Flächendichtung einwirken. Typische Anwendungen sind das Entfernen von allen flüssigen Flächendichtungen von Metallflanschen

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch