Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
* Hautbildungszeit.
Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Für dauerelastische Verklebungen mit gleichzeitiger Dichtwirkung gegen Wasser, Staub etc.

LOCTITE-Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5366310
Klar, pastös. Wird speziell als Klebemittel eingesetzt, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Slikonen. Der Einsatz erfolgt auch bei Anwendungen im Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C.

LOCTITE-Dauerelastischer schwarzer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5368310
Schwarz, pastös. Wird hauptsächlich zum Dichten eingesetzt. Er eignet sich aber auch zum Kleben und für Hochtemperaturanwendungen. Er wird vor allem in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt, wie bei elektrischen Haushaltsgeräte und in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch