Online: Versandkostenfreie Standardlieferung ab 100€ innerhalb Deutschlands
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
* Hautbildungszeit.
Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Die Anpassungsfähigkeit der flüssigen bzw. pastösen Flächendichtungen löst nahezu jedes Dichtproblem.

LOCTITE-Flächendichtung niedrigfest, 97990-573....
Beständig gegen die meisten Schmier- und Hydrauliköle, Benzin, Dieselkraftstoffe und Wasser. Zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Flächendichtung demontierbar, 97990-5203300
Zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen.  Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Sehr gut demontierbar, kann als Film abgezogen werden. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Flächendichtung dauerelastisch, 97900-5910300
Niedrigfeste Flächendichtung für flexible Flansche. Für Kunststoff/Kunststoff und Metall/Kunststoff Kombinationen. Gute Beständigkeit gegen Öle und gegen Relativbewegungen. Typische Anwendungen sind u. a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen).
Temperaturbeständig von -55 °C bis +200 °C.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch