Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beachten
Sicherheitsdatenblätter (siehe Downloads) finden Sie offiziell und in verschiedenen Sprachen im Web unter dem Suchbegriff: „Henkel Documents“.
Beschreibung

Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost.

LOCTITE-Fügeprodukt öltolerant, 97990-603....
Dieses Produkt wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Es toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Es härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a das Befestigen von Rollenlagern oder ölimprägnierten Buchsen in Lagergehäusen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Fügeprodukt speziell, 97990-638....
Das Produkt wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn Klebespalte bis 0,25 mm auftreten können und maximale Festigkeit bei Raumtemperatur gefordert wird. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +180 °C.

LOCTITE-Fügeprodukt universell, 97990-648....
Das Produkt wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Es härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a das Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +180 °C.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch