Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Montagewerkzeug zum Einschrauben der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen in Ausführung plan 07781.
D1 bezieht sich auf das Maß D1 der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.
D1 bezieht sich auf das Maß D1 der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.