{"product":{"productId":"agid.5868","price":14.37,"name":"PRÄZISION-LEHRENBAND, S=0,04, B2=12,7,L=2, FEDERSTAHL 1.1274"},"currency":"EUR"}
Präzision-Lehrenband
Federstahl
- Zum Justieren, Ausrichten und Unterlegen von Werkstücken
- Zum Prüfen von Passungen
- Zum Kontrollieren und Einstellen von Führungen oder Druckwalzen
Verkaufseinheit
14,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzision-Lehrenband
Material
Grundkörper
Federstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1274
L=Länge
2000
S=Stärke
0,04
Bandbreite
(mm)
12,7
Dickentoleranz
mm
±0,003
Länge
(m)
2
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl 1.1274 (Dicke 0,005 Edelstahl 1.4301).
Ausführung
federhart, kalt gewalzt.
Hinweis
Die Präzisions-Lehrenbänder werden in der praktischen Spenderdose geliefert. Sie eignen sich u.a. zum Justieren, Ausrichten und Unterlegen von Werkzeugen, Werkstücken, Formen usw., außerdem zum Prüfen von Passungen, zum Kontrollieren und Einstellen von Führungen, Druckwalzen, Profilschablonen und zahllose andere Anwendungsbereiche.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.