{"product":{"productId":"agid.35519","price":8.17,"name":"Hakenschlüssel mit Zapfen DIN 1810B"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hinweis
Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.