Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Oberfläche: hartverchromt
Hinweis
Drehmomentschlüssel 4-40 Set:
+/- 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlkonstruktionen in schlanker Bauform
Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
Anwenderfreundliche Umschaltknarre.
Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
Integrierter Umschalthebel
Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
Exakt feine Skalenteilung
Mit Seriennummer und Kalibrierschein
Oberfläche: hartverchromt
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Einsteck-Umschaltknarre Details:
20 Zähne, max. 40Nm
Abtrieb 6,3 = 1/4 Zoll
Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Gesenkgeschmiedet
Oberfläche verchromt

Hinweis für Einsteck-Umschaltknarre:
Durch schnelles Umstecken der Einsteck-Umschaltknarre im Drehmomentschlüssel, kann die Genauigkeit von 2% in beiden Richtungen gewährleistet werden.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz:
Oberfläche TiN
DIN 7422
Vierkant 1/4 Zoll
passend zu Umschaltknarre

Empfehlung:
Jährliche Überprüfungsintervalle von Drehmoment-Schlüsseln, wobei die Obergrenze bei 5.000 Lastwechseln liegt.

Lieferumfang
Set bestehend aus:
Drehmomentschlüssel
Einsteck-Umschaltknarre
Schraubendreher-Einsatz SW4
Schraubendreher-Einsatz SW6
Schraubendreher-Einsatz SW8
Funktionsprinzip
Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe
Zum Entriegeln Griff ca. 8 mm nach hinten ziehen.
Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
Danach Griff ein kleines Stück zurückdrehen zum Verriegeln.
Passend für
5-Achs-Modul-Spannsystem 80
5-Achs-Modul-Spannsystem 50
5-Achs-Modul-Spannsystem 138
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch