Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnetbandrolle
Farbe Grundkörper
weiß
BM=Magnetbandbreite
30
Länge
10 m
Magnetbandstärke
0,9
RoHS
true

Beschreibung

Hinweis
Magnetbänder lösen Kennzeichnungsaufgaben. Sie haften auf jeder Stahl- oder Blechunterlage und sind immer wieder neu beschriftbar und verwendbar. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.