{"product":{"productId":"agid.5913","price":82.22,"name":"KEGELREINIGER HOHLSCHAFTKEGEL GR.HSK100L=199 KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Kegelreiniger
Hohlschaftkegel
Kunststoff
- Zum Reinigen von SK-Werkzeugaufnahmen
- Hohe Saugfähigkeit, keine Abriebpartikel
- Zwischenräume für die Aufnahme von Schmutzpartikel
Verkaufseinheit
82,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelreiniger
Größe
HSK 100
Ausführung 1
Hohlschaftkegel
Material
Grundkörper
Kunststoff
L=Länge
199
D
57
D1
30
D2
103
L1
34
RoHS
true
UNSPSC Code
31161507
Beschreibung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.