Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kantenschutzprofil
Form
A
Ausführung 1
ohne Dichtung
Material Grundkörper
PVC
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
6,5
H=Höhe
10
L=Länge
5000
Klemmbereich mm
1,0-2,0
Mindestbiegeradius mm
A=15 B=15 C=10 D=10
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
PVC.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch