Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Konventionelle Dichtprofile aus PVC für die Montage zum Einstecken in Dichtungskanälen, Nuten oder U-Profilen.

Die Lippenprofile dichten und schützen die Komponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Werkstoff
PVC.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
57 ± 5 Shore A.

Toleranzangaben nach DIN 16941 beachten.
Anwendung
- Schaltschrankbau
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Baubranche und Fensterbau
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Eindrücken von Hand, klemmt das Lippenprofil in einem Zwischenraum oder Kanal zwischen zwei Kanten.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Zeichnungshinweis
1) Klemmbereich
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch