Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vierkantrohr
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0037
D1=Außendurchmesser
40 ±0,4
L=Länge
500
Ausführung
Vierkantrohre
Bezeichnung
40 x 40 x 3
D2
34
L max.
5000
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch