{"product":{"productId":"agid.35626","price":13.84,"name":"Seitenführungshalter Kunststoff verstellbar mit Kreuzgriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff Thermoplast.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff schwarz.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff Thermoplast.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff schwarz.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Hinweis
Seitenführungshalter sind die Basis für die verstellbaren Seitenführungen. Sie werden seitlich am Fördersystem festgeschraubt. Mit dem Seitenführungshalter können passende Bolzen (verbunden mit einer Klemme für Seitenführungen) mit dem Kreuzgriff eingespannt werden. Der Abstand zwischen Klemme / Führung und Halter kann einfach und variabel angepasst werden. Durch den Schwenkkopf kann die Position der Klemme um 360° verstellt werden.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Auf Anfrage
Passende Abstandshalter.
Ohne Anschlagkante.
Seitenführungshalter aus Edelstahl.
Ohne Anschlagkante.
Seitenführungshalter aus Edelstahl.
Zubehör
Bolzen 29301-10.
Bolzen 29302-10.
Bolzen 29303-10.
Doppelklemme 29304.
Doppelklemme 29304-02.
Bolzen 29302-10.
Bolzen 29303-10.
Doppelklemme 29304.
Doppelklemme 29304-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.