Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Klemme Thermoplast.

Bolzen Edelstahl 1.4301.



Ausführung
Klemme schwarz.
Bolzen blank.
Hinweis
Die Doppelklemme wird zusammen mit runden Seitenführungen eingesetzt. Bei dieser Ausführung ist es möglich, zwei Seitenführungen übereinander anzubringen. Dadurch können höhere Produkte sicher auf dem Förderband transportiert werden.

Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Zubehör
Seitenführungshalter 29300.
Seitenführungshalter 29300-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch