{"product":{"productId":"agid.34404","price":0.8,"name":"Dichtstopfen Hülse Edelstahl, Kugel Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hülse: Edelstahl 1.4305.
Kugel: Wälzlagerstahl.
Ausführung
Hülse: blank.
Kugel: vergütet.
Kugel: vergütet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei der Herstellung eines Hydraulik- oder Pneumatikaggregates werden prozessbedingt unter anderem Hilfsbohrungen benötigt, um alle für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Kanäle präzise in das Werkstück einzubringen. Diese Hilfsbohrungen müssen für die spätere, einwandfreie Funktion des Bauteils wieder absolut dicht verschlossen werden und dabei extrem hohem Druck standhalten.
Werkstoff
Hülse: Edelstahl 1.4305.
Kugel: Wälzlagerstahl.
Ausführung
Hülse: blank.
Kugel: vergütet.
Kugel: vergütet.
Hinweis
Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. zum Verschließen von Hilfsbohrungen in Hydraulikaggregaten.
Diese Bauteile sind mit einer verzahnten Hülse versehen, die sich beim Einpressen der Kugel ausdehnt, das Bauteil bis zur Abdichtung der Bohrung aufweitet und sich im Grundmaterial verankert. Dadurch entsteht eine dichte metallische Dichtung, die höchstem Druck standhält.
Geeignet für Grundwerkstoffe mit geringer bis mittlerer Härte.
Die Montage erfolgt in der Regel von Hand mit einem Setzstempel.
Diese Bauteile sind mit einer verzahnten Hülse versehen, die sich beim Einpressen der Kugel ausdehnt, das Bauteil bis zur Abdichtung der Bohrung aufweitet und sich im Grundmaterial verankert. Dadurch entsteht eine dichte metallische Dichtung, die höchstem Druck standhält.
Geeignet für Grundwerkstoffe mit geringer bis mittlerer Härte.
Die Montage erfolgt in der Regel von Hand mit einem Setzstempel.
Zubehör
Setzstempel 28080-90.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.