{"product":{"productId":"agid.32489","price":3.92,"name":"Ölschaugläser Messing rund mit Sicherheitsglas"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Reflektor Messing.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®.
Ausführung
Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Reflektor Messing.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®.
Ausführung
Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Hinweis
Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit.
Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Die Position der Montagebohrungen für den Stirnlochschlüssel 96651-01 können zur
Zeichnung abweichen.
Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Die Position der Montagebohrungen für den Stirnlochschlüssel 96651-01 können zur
Zeichnung abweichen.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) interne Dichtung
3) externe Dichtung
2) interne Dichtung
3) externe Dichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.