{"product":{"productId":"agid.32487","price":8.68,"name":"Ölschaugläser Edelstahl mit Sicherheitsglas "},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse, Reflektor Edelstahl 1.4301.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung und interne Dichtung Viton®.
Externe Dichtung PTFE.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung und interne Dichtung Viton®.
Externe Dichtung PTFE.
Ausführung
Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Reflektor Edelstahl 1.4301.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung und interne Dichtung Viton®.
Externe Dichtung PTFE.
Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG).
Flachdichtung und interne Dichtung Viton®.
Externe Dichtung PTFE.
Ausführung
Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Hinweis
Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit.
Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Durch den radialen und planseitigen Einstich, wird die Dichtung beim Anziehen nicht zur Seite gepresst.
Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Durch den radialen und planseitigen Einstich, wird die Dichtung beim Anziehen nicht zur Seite gepresst.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) interne Dichtung
3) externe Dichtung
2) interne Dichtung
3) externe Dichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.