Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verschwindscharniere werden meist aus funktionalen oder optischen Gründen verwendet. Das Scharnier wird an der Innenseite von Tür und Zarge montiert und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Werkstoff

Türteil und Rahmenteil Stahl oder Edelstahl 1.4301 oder 1.4305.

Stift Stahl, Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder POM.

O-Ring NBR.

Ausführung
Türteil Stahl, unbehandelt.
Rahmenteil und Stift Stahl, verzinkt.
Türteil, Rahmenteil und Stift Edelstahl, blank.
Stift POM, natur.
O-Ring schwarz.
Hinweis
Für aufliegende Türen.
Scharnier nicht sichtbar.
Abkantung 18, 23 oder 24 mm.
Rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 120°.
Rahmenteil zum Anschrauben.

Form B: Türteil anschweißbar auf dem Türblatt
Form C: Türteil anschweißbar an der Türabkantung

Bei eingeschränkten Einbaubedingungen besteht die Möglichkeit, den POM-Stift von unten nach oben zu verbauen, dieser Stift ist selbstsichernd.
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Schaltschränke und Steuergehäuse
- Medizin- und Labortechnik
- Transport- und Förderanlagen
Zeichnungshinweis
1) Abkantung
2) Ausführung Stift: ohne Nut
3) Ausführung Stift: mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799
4) Ausführung Stift: mit Nut inkl. O-Ring
5) Ausführung Stift: selbstsichernd
6) Befestigungsart Türteil: anschraubbar
7) Befestigungsart Türteil: anschweißbar
8) Ausklinkung der Tür

Andere Kunden kauften auch