Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Teller und Hohlschraube Stahl.
Ausführung
Teller schwarz phosphatiert oder gelb lackiert.
Hohlschraube verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Hinweis
Die Stellfüße sind für hohe Lasten geeignet. Eingesetzt werden sie insbesondere für große Maschinen und Anlagen, sowie in der Automation und Robotik.
Durch die Hohlschraube kann der Stellfuß direkt im Boden befestigt werden. Durch das Feingewinde kann die Maschine optimal und genau ausgerichtet werden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Es kann maximal eine Neigung von kleiner 3° ausgeglichen werden.

Die Auslieferung erfolgt in ihren Einzelkomponenten.
Lieferumfang
Teller 27793-04.
Hohlschraube 27793-10.
Mutter 07210-02.
Zubehör
Mutter 07210-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch