{"product":{"productId":"agid.28343","price":3.44,"name":"Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Höhenverstellbar
- Mit Filzgleitfläche
- Für empfindliche und harte Böden
- Für Rund- und Vierkantrohre
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Anwendung
Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.