{"product":{"productId":"agid.35271","price":8.22,"name":"Hohlschrauben für Stellfüße aus Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Hinweis
Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt.
Der passende Teller ist anhand des Innendurchmessers D1 zu wählen.
Der passende Teller ist anhand des Innendurchmessers D1 zu wählen.
Auf Anfrage
Hohlschraube mit kleinerer Schlüsselweite.
Zubehör
Teller 27793-04.
Mutter 07210-02.
Mutter 07210-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.