Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A1=Bohrungsabstand links
12,5
A2=Bohrungsabstand rechts
12,5
A3=Flügellänge links
19,5
A4=Flügellänge rechts
19,5
A=Länge
39
B=Breite
39
B2
25
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
5,5
F1 N
800
F2 N
600
H
4
H1
9

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch