DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.7225.
Ausführung
galvanisch verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Höhenverstell-Füße mit Kugel-Ausgleichsteller finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von schweren Anlagen, Maschinen und Apparaten geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Die statische Belastung F steht nach Abzug der Vorspannkraft der Befestigungsschraube.
Montage
Der Höhenverstell-Fuß wird mittels einer Befestigungsschraube (1) an der Maschine oder ähnlichem montiert. Somit ist das Oberteil (2) fest mit der Maschine oder dem Aggregat verbunden. Durch Drehen mit einem Hakenschlüssel am Unterteil (3) wird die Höhenverstellung erreicht. Die Ausdrehsicherung (4) verhindert ein unzulässig weites Herausdrehen des Oberteils, sie ist auch maßgebend für die maximale Verstellhöhe (∆H). Der Ausgleichsteller (5) ist mit dem Unterteil verbunden und kann dadurch schräge Auflageflächen bis 4° ausgleichen. Durch eine besondere konstruktive Maßnahme kann der Ausgleichsteller (5) vom Unterteil (3) nicht abfallen, er bildet somit mit dem Unterteil eine Einheit.
Auf Anfrage
Weitere Größen.
Höhenverstell-Fuß in Edelstahl A1 oder A4.
Zubehör
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch