{"product":{"productId":"agid.5132","price":67.34,"name":"GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MITKUGELLAGERUNG, M16 RECHTSGEWINDE, D=16,STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Gelenkkopf
mit Kugellagerung
Stahl
verzinkt
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet
- Lagerspiel 15 - 40 µm
- Deckscheiben für Abdichtung
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Verkaufseinheit
67,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M16
D=Befestigungsbohrung
16
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
975
H
21
H1
15
K
19
L
28
L1
22
RoHS
true
SW
22
Tragzahlen
dynamisch
N
6250
Tragzahlen
statisch
N
2350
α
8°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.
Ausführung
verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.
Hinweis
Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.