Online: Versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.

Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.

Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.

Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch