Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Produkttyp
gedreht
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M8
D=Befestigungsbohrung
8
L=Gewindelänge
25
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch kN
16,7
Tragzahlen statisch kN
11
α
13°

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht,
ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch