Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ D
Ausführung 2
zylindrisch
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Material Komponente
Silikon
Farbe Komponente
blau
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
CT=Federsteifigkeit
120
D=Außendurchmesser
15
FG=Belastung N
110
G=Gewinde
M4
H=Höhe
10
L=Gewindelänge
10
Battery relevance?
No
CE relevance?
No
CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
CP65 substance cancer
Nickel (Metallic)
CP65 warning required?
Yes
Conflict Minerals status
no 3TG content
DEWEEE-No.
N
Dual-Use No.
Not listed
Extended Minerals status
Unknown
Magnet relevance?
No
PFAS free?
Yes
REACH SVHC-free?
Yes
REACH version
23.01.2024 - 240 substances
RoHS conformity
Yes, without exemption
RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
No
Shore Härte
55A
TSCA conformity
Yes
TSCA version
10/2021

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Silikon, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Edelstahl, blank.
Silikon blau FDA-konform.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +180 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch