Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ D
Ausführung 2
zylindrisch
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Material Komponente
Silikon
Farbe Komponente
blau
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Außendurchmesser
15
G=Gewinde
M4
H=Höhe
8
L=Gewindelänge
10
Belastung N
96
Federsteifigkeit N/mm
133
RoHS
true
Shore Härte
55A
UNSPSC Code
31161701

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Silikon, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Edelstahl, blank.
Silikon blau FDA-konform.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +180 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch