{"product":{"productId":"agid.34236","price":1.79,"name":"GUMMIPUFFER TYP D AUSSENGEWINDE M04X10,D=10, H=15, EDELSTAHL A4 1.4401,ZYLINDRISCH, KOMP:SILIKON SHORE 55A,BLAU"},"currency":"EUR"}
Gummipuffer
Typ D
Edelstahl A4
- FDA-konform
Verkaufseinheit
1,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ D
Ausführung 2
zylindrisch
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Material
Komponente
Silikon
Farbe
Komponente
blau
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Außendurchmesser
10
G=Gewinde
M4
H=Höhe
15
L=Gewindelänge
10
Belastung
N
60
Federsteifigkeit
N/mm
42
RoHS
true
Shore Härte
55A
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Silikon, Härte mittel, 55° Shore A.
Elastomer Silikon, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Edelstahl, blank.
Silikon blau FDA-konform.
Silikon blau FDA-konform.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +180 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.