{"product":{"productId":"agid.36171","price":33.38,"name":"Klemmringe für Keilnaben DIN ISO 14"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl C45 oder Rotguss RG7.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45 oder Rotguss RG7.
Ausführung
blank.
Hinweis
Geschlitzte Klemmringe für Keilnaben und Keilwellen DIN 14. Zum Positionieren und Sichern von Bauteilen in axialer Richtung auf der Keilwelle. Die Klemmringe können als Anschlag oder Endanschlag verwendet werden, um die Bewegung von Komponenten zu begrenzen. Sie bieten eine vollflächige Klemmkraft und beschädigen die Wellenoberfläche nicht. Diese Bauform ist mit Durchgangsbohrungen ausgestattet, die eine einfache und sichere Befestigung an Keilnaben mit Flansch ermöglichen.
Mit zusätzlicher Mutter. Diese dient der Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Mit zusätzlicher Mutter. Diese dient der Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.