Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugellager
Ausführung 1
einreihig
Material Grundkörper
Keramik
Material Komponente
PTFE
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
12
D1=Außendurchmesser
42
D=Innendurchmesser
20
Grenzdrehzahl 1/min.
20000
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
6700
Tragzahlen statisch N
4100

Beschreibung

Werkstoff
Vollkeramiklager Si3N4.
Kugelkäfig PTFE.
Ausführung
natur, schwarz.
Hinweis
Si3N4 ist für die meisten Anwendungen der bevorzugte Werkstoff für keramische Lager.
Siliziumnitrid ist auf Grund seiner speziellen Eigenschaften: leicht, hochfest und verschleißarm.
Hoch und höchstwertige Lager werden beispielsweise eingesetzt in der Luft- und Raumfahrttechnik, Metallverarbeitende Industrie (hohe Einsatztemperaturen), Maschinenbau, Chemische Industrie (chemisch aggressive Medien), Pharmazeutische Industrie, Medizinische Industrie, Halbleiter- und Biotechnologie (Reinraumbedingungen, die nicht durch Schmierstoffe verunreinigt werden dürfen).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch