Online: Versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4125.

Ausführung
blank.
Hinweis
Beidseitig abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben.
Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau.
Gute Korrosionsbeständigkeit.
Auf Anfrage
Ohne Dichtscheibe.
Ohne Kugelkäfig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch