Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Die Kreuzrollenlager mit Befestigungsbohrungen an den Innen- und Außenringen, benötigen keine Flanschscheiben oder Gehäuse. Dies minimiert Montagefehler und sorgt für eine präzise Drehgenauigkeit sowie ein konstantes Drehmoment. Die Kreuzrollenlager sind sowohl für die Innenringrotation als auch die Außenringrotation geeignet.

Bei dem radialen Lagerspiel kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Lager mit Normalspiel C1 (Bestellnummer: 23831-0XXXXX) und Lager mit Vorspannung S1 (Bestellnummer: 23831-1XXXXX).

Die Kreuzrollenlager haben die Toleranzklasse P0. Die Toleranzklasse beschreibt die radiale und axiale Abweichung von Innen- und Außenring.

Die Kreuzrollenlager haben eine beidseitige Dichtung.

Andere Lagerspiele und Toleranzklassen sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Zeichnungshinweis
1) Rollen
2) Distanzstück
3) Innenring
4) Außenring
5) Dichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch