Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Das kompakte Kreuzrollenlager ist in zwei Lagerbreiten erhältlich: 5 mm und 8 mm. Es zeichnet sich durch eine stabile und kompakte Bauweise aus und ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot sowie für leichte Konstruktionen geeignet.

Bei dem radialen Lagerspiel kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Lager mit Normalspiel C1 (Bestellnummer: 23831-0XXXXX) und Lager mit Vorspannung S1 (Bestellnummer: 23831-1XXXXX).

Die Kreuzrollenlager haben die Toleranzklasse P0. Die Toleranzklasse beschreibt die radiale und axiale Abweichung von Innen- und Außenring.

Die Kreuzrollenlager haben eine beidseitige Dichtung.

Andere Lagerspiele und Toleranzklassen sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Zeichnungshinweis
1) Rollen
2) Distanzstück
3) Innenring
4) Außenring
5) Dichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch