Online: Versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führungsbuchse Einsatzstahl 1.7139 oder Bronze.
Ausführung
Stahl einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Führungsbuchse Stahl oder Bronze ist eine Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann. Die Führungsbuchsen zeichnen sich durch ihre Präzision, Langlebigkeit und einfache Montage aus. Diese Buchsen werden ohne Zentrierbund konstruiert, um eine maximale Flexibilität bei der Anwendung zu gewährleisten.

Die Führungsbuchse Stahl oder Bronze ist eine Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann und zeichnet sich durch ihre herausragende Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit aus. Die Führungsbuchse ist ohne Zentrierbund konzipiert und bietet einen Passdurchmesser, der eine einfache Montage und einen sicheren, festen Sitz gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch