{"product":{"productId":"agid.22295","price":135.73,"name":"FÜHRUNGSBUCHSE, D=6,8 D1=12 L=16KERAMIK, WEISS"},"currency":"EUR"}
Führungsbuchse
Keramik
weiss
- Außergewöhnlich verschleißfest
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Frequenzneutral
Verkaufseinheit
135,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsbuchse
Material
Grundkörper
Keramik
Farbe
Grundkörper
weiss
D1=Außendurchmesser
12
D=Innendurchmesser
6,8
L=Länge
16
L1
1,25
R
1,5
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Z141.
Ausführung
geschliffen.
Vorteile
- Außergewöhnlich verschleißfest
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Frequenzneutral
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Frequenzneutral
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.